2020.11.26 12:58:45
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
BT300-003X6-01X | BT300-003X6-01X
Product
BT300-003X6-01X - VFD 600V; 3HP; NEMA 1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
产品
商品编号(市售编号) BT300-003X6-01X | BT300-003X6-01X
产品说明 BT300-003X6-01X - VFD 600V; 3HP; NEMA 1
产品家族 BPZ:BT300-.. - BT300 Variable Frequency Drives
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 13.166 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 11.00 x 19.00 x 8.00
包装尺寸单位的测量 INH
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 8504404000
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
产品组 QBN1
组代码 H5CN
原产地 芬兰
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.07.25
产品类别 未提供
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
  未提供
|