2020.12.01 20:48:26
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
EWN:0154004901000
Product
相似图像
波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3
注意
维修配件
此产品是备件产品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) EWN:0154004901000
产品说明 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3 波形弹簧垫圈 Da=200MM 用于 1FW2/3
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
维修配件
此产品是备件产品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 765
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 2 天
净重 (Kg) 0.035 Kg
产品尺寸 (W x L X H) 未提供
包装尺寸 未提供
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 73182100
LKZ_FDB/ CatalogID RP-MOTO
产品组 9642
组代码 R220
原产地 美国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.07.21
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
正在读取文档...