2021.09.28 4:39:12
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
VCE:2993H10085D
Product
相似图像
2RMLG09 测试块(原产地:英国) 编码用于 2RMLB-S9 测试插头,具有短路型 连接器,处于位置 1-3、5-7、 9-11、21-23-25-27 外壳:EPSILON 规格 E2 接线:2993W10173 尺寸:2993X10117
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) VCE:2993H10085D
产品说明 2RMLG09 测试块(原产地:英国) 编码用于 2RMLB-S9 测试插头,具有短路型 连接器,处于位置 1-3、5-7、 9-11、21-23-25-27 外壳:EPSILON 规格 E2 接线:2993W10173 尺寸:2993X10117
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 B13
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 1.500 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
产品组 1347
组代码 U321
原产地 英国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.08.04
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
UNSPSC 15 32-15-17-05
|