SIMOTICS M-1FE2 Asynchroneinbaumotor Einzelkomponenten Rotor, Wasserkühlung, IP00 8-polig, Y/D-umschaltbar Rotor in Kupfer-Ausführung Y: PN = 15KW, NN = 1050U/MIN MN = 136NM, NMAX = 10000U/MIN IN = 45A D: PN = 18,5KW, NN = 3200U/MIN MN = 55NM, NMAX = 16000U/min IN = 45A
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1FE2094-8CG..-3..2 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M-1FE2 Asynchroneinbaumotor Einzelkomponenten Rotor, Wasserkühlung, IP00 8-polig, Y/D-umschaltbar Rotor in Kupfer-Ausführung Y: PN = 15KW, NN = 1050U/MIN MN = 136NM, NMAX = 10000U/MIN IN = 45A D: PN = 18,5KW, NN = 3200U/MIN MN = 55NM, NMAX = 16000U/min IN = 45A
|
Produktfamilie |
Einbaumotoren 1FE2 asynchron für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
761 |
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
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
12,200 kg |
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
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60ST-1FE1 |
Fabrikategruppe |
5691 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|