SIMOTICS S-1FG1 Synchron-Servo-Getriebemotor Kegelradgetriebe B39 Motortyp CT 600V AH80, Mmax=37 Hohlwelle H30 mit Passfedernut Gehäuseflansch Übersetz.: 5.56 N1max=4500U/min N2max=809U/min, M2max=200Nm D14: Einbaulage M4-A E09: Rotationswinkel YAchse 45° K07: Öl CLP PG VG220 G23: Dichtung längere Lebensd. J2R: Sond. Res. 2-polig m. M23 o. PT N50: Leistungsst. 8-pol. mit PT1000, P20: Kundenzusatzschild N506650 X01: schwarzmatt RAL 9005 Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild max. 20 Zeichen Kundenspez. Motor: AGT 796451
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1FG1502-5ZF13-2HD1-Z D14+E09+G23+J2R+K07+N50+P20+X01+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FG1 Synchron-Servo-Getriebemotor Kegelradgetriebe B39 Motortyp CT 600V AH80, Mmax=37 Hohlwelle H30 mit Passfedernut Gehäuseflansch Übersetz.: 5.56 N1max=4500U/min N2max=809U/min, M2max=200Nm D14: Einbaulage M4-A E09: Rotationswinkel YAchse 45° K07: Öl CLP PG VG220 G23: Dichtung längere Lebensd. J2R: Sond. Res. 2-polig m. M23 o. PT N50: Leistungsst. 8-pol. mit PT1000, P20: Kundenzusatzschild N506650 X01: schwarzmatt RAL 9005 Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild max. 20 Zeichen Kundenspez. Motor: AGT 796451
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
769 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
24,100 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D41 |
Fabrikategruppe |
5685 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.09.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|