1FG1508-5ZE34-9AD2-Z D11+J2R+K06+N2A+N36+N50+P20+Q92+X01+Y84
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS S-1FG1 Getriebemotor Kegelradgetriebe K79 Motortyp CT 600V AH63 Mmax=35 Hohlwelle H40, Fußausführung Übersetzung: 137.35 N1max=4500U/min N2max=33U/min, M2max=840Nm D11=Einbaulage M1-A J2R=SonderRes. 2-polig m. M23 o. PT; K06=Öl CLP VG220 N36=Sonder-FD-Bremse AH63 12 Nm N50=Leistungsst. 8-pol. mit PT1000; N2A=ZK-Spannung 339 V für 1FK7-CT P20=Kundenzusatzschild N506650 Q92=Steckerposition unten X01=Farbton RAL 9005 tiefschwarz, Y84=Typenschild Kundenangaben, Kundenspez. Motor SMR-105-2015, Pos. 3
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FG1508-5ZE34-9AD2-Z D11+J2R+K06+N2A+N36+N50+P20+Q92+X01+Y84
Artikelbeschreibung SIMOTICS S-1FG1 Getriebemotor Kegelradgetriebe K79 Motortyp CT 600V AH63 Mmax=35 Hohlwelle H40, Fußausführung Übersetzung: 137.35 N1max=4500U/min N2max=33U/min, M2max=840Nm D11=Einbaulage M1-A J2R=SonderRes. 2-polig m. M23 o. PT; K06=Öl CLP VG220 N36=Sonder-FD-Bremse AH63 12 Nm N50=Leistungsst. 8-pol. mit PT1000; N2A=ZK-Spannung 339 V für 1FK7-CT P20=Kundenzusatzschild N506650 Q92=Steckerposition unten X01=Farbton RAL 9005 tiefschwarz, Y84=Typenschild Kundenangaben, Kundenspez. Motor SMR-105-2015, Pos. 3
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 769
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 45,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015220
Listenkennzeichen (LKZ) D41
Fabrikategruppe 5685
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 18.09.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;