SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=21Nm (100K) NN=4500U/min, PN=8,95kW wassergekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 24 Bit +12 Bit Multi-Turn DRIVE-CLiQ (Encoder AM24DQI) Welle mit Passfeder, mit Halte- Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP67 K20: verstärkte Lagerung N40: Edelstahlwelle und M17-Stecker für Encoder Q11: Kühlkreislauf Aluminium Q13: Zusatzabdichtung Geber X08: RAL9006 weiß-Aluminium
Artikelnummer |
1FT7082-5WH71-1CB2-Z K20+N40+Q11+Q13+X08 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S Synchronmotor 1FT7, M0=21Nm (100K) NN=4500U/min, PN=8,95kW wassergekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 24 Bit +12 Bit Multi-Turn DRIVE-CLiQ (Encoder AM24DQI) Welle mit Passfeder, mit Halte- Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP67 K20: verstärkte Lagerung N40: Edelstahlwelle und M17-Stecker für Encoder Q11: Kühlkreislauf Aluminium Q13: Zusatzabdichtung Geber X08: RAL9006 weiß-Aluminium
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
762 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
23,906 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125478534 |
Statistische Warennummer |
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC61ST-1FT7 |
Fabrikategruppe |
9693 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|