SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1FW3154-1.H..-....
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 270RPM, 8,5kW 300Nm, 20,5A, 368V 300RPM, 9,4kW 300Nm, 20,5A, 404V 330RPM, 10,4kW 300Nm, 20,5A, 442V Wasserkühlung
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FW3154-1.H..-....
Artikelbeschreibung SIMOTICS T komplett-Torque-Motor 1FW3 270RPM, 8,5kW 300Nm, 20,5A, 368V 300RPM, 9,4kW 300Nm, 20,5A, 404V 330RPM, 10,4kW 300Nm, 20,5A, 442V Wasserkühlung
Produktfamilie Komplett-Torquemotoren 1FW3 für SINAMICS S120
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 765
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 129,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015230
Listenkennzeichen (LKZ) PM21
Fabrikategruppe 9642
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2019
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;