G115D MOTORMONTIERT KEGELRADGETRIEBEMOTOR BH29-LE90 VSD4000 SYSTEMLEISTUNG 2.6 kW Das Produkt wird entweder mit der Produktmarke Siemens oder Innomotics ausgeliefert.
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
2KJ8553-4GH..-5G.. |
Artikelbeschreibung |
G115D MOTORMONTIERT KEGELRADGETRIEBEMOTOR BH29-LE90 VSD4000 SYSTEMLEISTUNG 2.6 kW Das Produkt wird entweder mit der Produktmarke Siemens oder Innomotics ausgeliefert.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
361 |
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
50 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
30,000 kg |
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
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D31.2 |
Fabrikategruppe |
6203 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R827 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 10.11.2020 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-30-04 |
eClass |
14 |
27-02-30-04 |
eClass |
6 |
27-02-30-04 |
eClass |
7.1 |
27-02-30-04 |
eClass |
8 |
27-02-30-04 |
eClass |
9 |
27-02-30-04 |
eClass |
9.1 |
27-02-30-04 |
|
|
|
|