2SP1255-1.A..-0...
Product
Abbildung ähnlich
ECS-Motorspindel Synchron 46.3kW, 170Nm, 2600U/min Nmax 10000U/min, S6-40% 236Nm Cartridge-Ausführung Spindeldurchmesser 250mm Lager mit Fett-Dauerschmierung Anschluss für Lager-Sperrluft Ausblasluft WZG-Schnittstelle
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 2SP1255-1.A..-0...
Artikelbeschreibung ECS-Motorspindel Synchron 46.3kW, 170Nm, 2600U/min Nmax 10000U/min, S6-40% 236Nm Cartridge-Ausführung Spindeldurchmesser 250mm Lager mit Fett-Dauerschmierung Anschluss für Lager-Sperrluft Ausblasluft WZG-Schnittstelle
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 715
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 275 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 162,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84669340
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC60ST-2SP1
Fabrikategruppe 9312
Geschäftsbereichskennzahl P129
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-27-08
eClass 14 27-02-27-08
eClass 6 27-02-27-08
eClass 7.1 27-02-27-08
eClass 8 27-02-27-08
eClass 9 27-02-27-08
eClass 9.1 27-02-27-08
UNSPSC 15 26-10-12-12
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;