Überspannungsableiter 3EB5 Silikongehäuse. Käfigdesign. Bahnanwendung 600-800V DC Ableiternorm: EN50526-1 Brandprüfung nach EN45545-2 Dauerspannung Uc: 1.5kV DC Bis 320KM/H Nennableitstrom In: 20kA Ableiterklasse: DC-B Ures (10kA, 8/20µs): 3.4kV Ladungsableitvermögen Qrs: 3.6C Thermische Nenn-Energie- Aufnahmefähigkeit Wth: 21kJ Nenn-Kurzschlussstrom Is: 65kA Kriechweg: 390MM Höhe: 172MM Kurzzeitlast SSL: 8720N NUR BESTELLBAR BEI SIEMENS ENERGY: https://shop.siemens-en ergy.com/transmission/en/login
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
3EB5015-8DB30-0D |
Artikelbeschreibung |
Überspannungsableiter 3EB5 Silikongehäuse. Käfigdesign. Bahnanwendung 600-800V DC Ableiternorm: EN50526-1 Brandprüfung nach EN45545-2 Dauerspannung Uc: 1.5kV DC Bis 320KM/H Nennableitstrom In: 20kA Ableiterklasse: DC-B Ures (10kA, 8/20µs): 3.4kV Ladungsableitvermögen Qrs: 3.6C Thermische Nenn-Energie- Aufnahmefähigkeit Wth: 21kJ Nenn-Kurzschlussstrom Is: 65kA Kriechweg: 390MM Höhe: 172MM Kurzzeitlast SSL: 8720N NUR BESTELLBAR BEI SIEMENS ENERGY: https://shop.siemens-en ergy.com/transmission/en/login
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 20.11.2024 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
ZZZ |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,000 kg |
Verpackungsmaße |
280,00 x 290,00 x 560,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85354000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HP-AR 41 |
Fabrikategruppe |
3167 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U296 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|