UEBERSPANNUNGSABLEITER 3EJ4 FUER MITTELSPANNUNGSNETZE FUER FREILUFTANWENDUNG ABLEITERNORM: IEC60099-4 UR=36KV, UC=28.8KV NENNABLEITSTROM 20KA URES (10KA, 8/20) = 77.4KV LADUNGSABLEITVERMOEGEN 6.0C THERMISCHE NENN-ENERGIE- AUFNAHMEFAEHIGKEIT 18KJ/KV NENN-KURZSCHLUSSSTROM 50KA KRIECHWEG 1420MM HOEHE 408MM PAPPVERPACKUNG NUR BESTELLBAR BEI SIEMENS ENERGY: https://shop.siemens-en ergy.com/transmission/en/login
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
3EJ4036-0CG81-4 |
Artikelbeschreibung |
UEBERSPANNUNGSABLEITER 3EJ4 FUER MITTELSPANNUNGSNETZE FUER FREILUFTANWENDUNG ABLEITERNORM: IEC60099-4 UR=36KV, UC=28.8KV NENNABLEITSTROM 20KA URES (10KA, 8/20) = 77.4KV LADUNGSABLEITVERMOEGEN 6.0C THERMISCHE NENN-ENERGIE- AUFNAHMEFAEHIGKEIT 18KJ/KV NENN-KURZSCHLUSSSTROM 50KA KRIECHWEG 1420MM HOEHE 408MM PAPPVERPACKUNG NUR BESTELLBAR BEI SIEMENS ENERGY: https://shop.siemens-en ergy.com/transmission/en/login
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 20.11.2024 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
197 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
20,000 kg |
Verpackungsmaße |
280,00 x 290,00 x 560,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85354000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HG31.1 |
Fabrikategruppe |
3167 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U296 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|