Unterlegschild rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, gelb, selbstklebend, Außendurchmesser 75 mm, Innendurchmesser 23 mm, kundenspezifische Beschriftung, Symbol Nummer nach ISO7000 oder IEC60417
Artikelnummer |
3SU1900-0BC31-0AZ0 Q3Y |
Artikelbeschreibung |
Unterlegschild rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, gelb, selbstklebend, Außendurchmesser 75 mm, Innendurchmesser 23 mm, kundenspezifische Beschriftung, Symbol Nummer nach ISO7000 oder IEC60417
|
Produktfamilie |
Schilder |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
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
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,002 kg |
Verpackungsmaße |
75,00 x 75,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766681479 |
Statistische Warennummer |
39199080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5454 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2014 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|