3UG5461-1AA41
Product
DC-Lastüberwachungsrelais für PROFINET, max. 2x8A / 1x16A DC, max. 60V Baubreite: 22,5mm Überwachung auf Über- und Unterschreitung für Strom, Spannung und Leistung; Energieverbrauchszähler, Energierückspeisezähler, Schaltspielzähler, Betriebsstundenzähler, Warn- und Alarmschwellen, AUTO- oder HANDRESET, Anlaufverzögerung 0-999,0s, Ausschaltverzögerung 0-999,0s, Wiedereinschaltverz. 0-999,0s Versorgungsspannung: DC 24V 1 Wechsler, Schraubanschluss
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3UG5461-1AA41
Artikelbeschreibung DC-Lastüberwachungsrelais für PROFINET, max. 2x8A / 1x16A DC, max. 60V Baubreite: 22,5mm Überwachung auf Über- und Unterschreitung für Strom, Spannung und Leistung; Energieverbrauchszähler, Energierückspeisezähler, Schaltspielzähler, Betriebsstundenzähler, Warn- und Alarmschwellen, AUTO- oder HANDRESET, Anlaufverzögerung 0-999,0s, Ausschaltverzögerung 0-999,0s, Wiedereinschaltverz. 0-999,0s Versorgungsspannung: DC 24V 1 Wechsler, Schraubanschluss
Produktfamilie DC-Lastüberwachung
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41H
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LAO-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,252 kg
Verpackungsmaße 108,00 x 177,00 x 38,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047621077789
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 4K62
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 31.05.2019
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-16-92
eClass 14 27-37-16-92
eClass 6 27-37-92-08
eClass 7.1 27-37-92-08
eClass 8 27-37-92-08
eClass 9 27-37-16-92
eClass 9.1 27-37-16-92
ETIM 7 EC002586
ETIM 8 EC002586
ETIM 9 EC002586
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;