SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSA-U-400V 3kW based on 6SL3210-1PE18-0UL1 mit Conformal Coating, -20…+50°C, ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 2,2kW bei 200% 3S,150% 57S,100% 240S Leistung geringe Überlast: 3kW bei 150% 3S,110% 57S,100% 240S 196x 73x 165 (HxBxT), Bauform FSA, Schutzart IP20 ohne CU und Bedieneinheit freigegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8
Artikelnummer |
6AG1210-1PE18-2UL1 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSA-U-400V 3kW based on 6SL3210-1PE18-0UL1 mit Conformal Coating, -20…+50°C, ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 2,2kW bei 200% 3S,150% 57S,100% 240S Leistung geringe Überlast: 3kW bei 150% 3S,110% 57S,100% 240S 196x 73x 165 (HxBxT), Bauform FSA, Schutzart IP20 ohne CU und Bedieneinheit freigegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,762 kg |
Verpackungsmaße |
73,00 x 165,00 x 196,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618052508 |
UPC |
804766223419 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4576 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|