SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Relais based on 6ES7215-1BG40-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Signal Board: 0, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, 2 PROFINET Port, onboard I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO Relais 2A 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 125 KB
Artikelnummer |
6AG1215-1BG40-2XB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Relais based on 6ES7215-1BG40-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Signal Board: 0, Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, 2 PROFINET Port, onboard I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO Relais 2A 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 125 KB
|
Produktfamilie |
SIPLUS CPU 1215C |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
472 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,525 kg |
Verpackungsmaße |
11,00 x 3,50 x 8,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618055172 |
UPC |
804766179082 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4578 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 12.12.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|