SIPLUS NET OLM/P11 V4.0 based on 6GK1503-2CA01 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Optical Link Module mit 1 RS-485 und 1 Plastik-LWL-Schnittstelle (2 BFOC-Buchsen), mit Melde- Kontakt und Messausgang
Artikelnummer |
6AG1503-2CA01-2AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS NET OLM/P11 V4.0 based on 6GK1503-2CA01 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Optical Link Module mit 1 RS-485 und 1 Plastik-LWL-Schnittstelle (2 BFOC-Buchsen), mit Melde- Kontakt und Messausgang
|
Produktfamilie |
Optical Link Module SIPLUS OLM |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 11.09.2024 |
Preisgruppe |
471 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,408 kg |
Verpackungsmaße |
14,00 x 17,70 x 4,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618072803 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4575 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-32 |
eClass |
14 |
19-17-01-32 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-14 |
eClass |
8 |
19-17-01-14 |
eClass |
9 |
19-17-01-14 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-14 |
ETIM |
7 |
EC001467 |
ETIM |
8 |
EC001467 |
ETIM |
9 |
EC001467 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|