6AG1972-0BB12-2XA0
Product
SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit R - mit PG - 90 Grad based on 6ES7972-0BB12-0XA0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s, 90° Kabelabgang, Abschlußwiderstand mit Trennfunktion, mit PG Buchse
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG1972-0BB12-2XA0
Artikelbeschreibung SIPLUS DP PROFIBUS-Stecker mit R - mit PG - 90 Grad based on 6ES7972-0BB12-0XA0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s, 90° Kabelabgang, Abschlußwiderstand mit Trennfunktion, mit PG Buchse
Produktfamilie Busanschlussstecker RS485
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 471
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 70 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,061 kg
Verpackungsmaße 6,80 x 7,70 x 3,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515144410
UPC 662643395402
Statistische Warennummer 85369010
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4573
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2012
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-44-01-13
eClass 14 27-44-01-13
eClass 6 27-26-07-03
eClass 7.1 27-44-01-01
eClass 8 27-44-01-01
eClass 9 27-44-01-01
eClass 9.1 27-44-01-01
ETIM 7 EC002636
ETIM 8 EC002636
ETIM 9 EC002636
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;