6AG4114-3RR15-0WY0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC IPC847E (Rack PC), 3x Gbit Ethernet (IE/PN), 1x DVI-D, 2x DP, 1x COM1, audio, 6x USB3.1; Xeon E-2278GE (8C/16T); 11 Slots (8x PCIe, 3x PCI); 960 GB SSD 2.5 SATA; Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe); 100/240V AC Industrie-Netzteil; 128GB DDR4 SDRAM(4x 32GB); Industrial Edge (Simatic); TPM 2.0
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG4114-3RR15-0WY0
Artikelbeschreibung SIMATIC IPC847E (Rack PC), 3x Gbit Ethernet (IE/PN), 1x DVI-D, 2x DP, 1x COM1, audio, 6x USB3.1; Xeon E-2278GE (8C/16T); 11 Slots (8x PCIe, 3x PCI); 960 GB SSD 2.5 SATA; Gehäuse mit Laufwerkshalter Typ A (für Wechseleinschübe); 100/240V AC Industrie-Netzteil; 128GB DDR4 SDRAM(4x 32GB); Industrial Edge (Simatic); TPM 2.0
Produktfamilie SIMATIC IPC847E
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 205
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 20,320 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125381827
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) IC10
Fabrikategruppe 3354
Geschäftsbereichskennzahl R133
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 31.05.2022
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-20-01-02
eClass 14 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;