SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AV2156-0PM01-8LB0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC Control Function Library (CFL), Single Runtime License für Automatisierungssystem; enthält Lizenzzertifikat zum Download; Ohne Software; Klasse A; 2-Sprachig (EN und DE); Ablauffähig auf: TIA Portal V18 STEP 7 Prof. V18; SIMATIC S7-1200(F), S7-1500(F), ET200CPU, S7-1500 SW Controller Simulation S7-PLCSIM (ab V14). Warenempfänger E-Mail Adresse für Auslieferung erforderlich. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109825459
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV2156-0PM01-8LB0
Artikelbeschreibung SIMATIC Control Function Library (CFL), Single Runtime License für Automatisierungssystem; enthält Lizenzzertifikat zum Download; Ohne Software; Klasse A; 2-Sprachig (EN und DE); Ablauffähig auf: TIA Portal V18 STEP 7 Prof. V18; SIMATIC S7-1200(F), S7-1500(F), ET200CPU, S7-1500 SW Controller Simulation S7-PLCSIM (ab V14). Warenempfänger E-Mail Adresse für Auslieferung erforderlich. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109825459
Produktfamilie SIMATIC Control Function Library (CFL)
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 266
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515730194
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2
Fabrikategruppe X0H2
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-05
eClass 14 27-24-25-05
eClass 6 27-24-25-05
eClass 7.1 27-24-25-05
eClass 8 27-24-25-05
eClass 9 27-24-25-05
eClass 9.1 27-24-25-05
ETIM 7 EC002582
ETIM 8 EC002582
ETIM 9 EC002582
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;