SIMATIC Flat Panel Anschlussleitung Industrial Grade DVI-D 5m
Artikelnummer |
6AV7860-0BH50-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC Flat Panel Anschlussleitung Industrial Grade DVI-D 5m
|
Produktfamilie |
SIMATIC Industrial Flat Panel HYG |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
275 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,400 kg |
Verpackungsmaße |
17,40 x 20,90 x 4,70 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948484364 |
UPC |
662643033595 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1T |
Fabrikategruppe |
4218 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
19-05-10-04 |
eClass |
1400 |
19-05-10-04 |
eClass |
600 |
19-05-92-90 |
eClass |
710 |
19-05-92-05 |
eClass |
800 |
19-05-92-05 |
eClass |
900 |
19-05-92-05 |
eClass |
910 |
19-05-92-05 |
ETIM |
700 |
EC001408 |
ETIM |
800 |
EC001408 |
ETIM |
900 |
EC001408 |
IDEA |
400 |
6599 |
UNSPSC |
1500 |
43-20-22-22 |
|
|
|
|