SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6DL4166-1AD06-0XA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7-4100 Single: Set in Einzelteilen, Konfiguration bestehend aus CPU 4168-H V4 für SIMATIC PCS neo, BGTräger DIN RAIL 4160-P9 mit Erdungsschraube und Busmodul BM 4160-B9 (Ziehen u. Stecken), Spannungsversorgung PS 4160-SA (120/230V AC/DC) und System Expansion Card PO 1600; Konfiguration Version 01
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL4166-1AD06-0XA0
Artikelbeschreibung SIMATIC S7-4100 Single: Set in Einzelteilen, Konfiguration bestehend aus CPU 4168-H V4 für SIMATIC PCS neo, BGTräger DIN RAIL 4160-P9 mit Erdungsschraube und Busmodul BM 4160-B9 (Ziehen u. Stecken), Spannungsversorgung PS 4160-SA (120/230V AC/DC) und System Expansion Card PO 1600; Konfiguration Version 01
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Produktstatus Datum Produktauslauf ab: 01.10.2024
Preisinformationen
Preisgruppe 2PC
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 2,720 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85371091
Listenkennzeichen (LKZ) STPCSN
Fabrikategruppe 4479
Geschäftsbereichskennzahl R336
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.11.2022
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-22-19
eClass 1400 27-24-22-19
eClass 600 27-24-22-19
eClass 710 27-24-22-19
eClass 800 27-24-22-19
eClass 900 27-24-22-19
eClass 910 27-24-22-19
ETIM 700 EC002581
ETIM 800 EC002581
ETIM 900 EC002581
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;