6DL5422-8XD05-0BT7
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC SIPAT, Software Demo Version V5.0 Demo License für 180 Tage ohne Haftung u. Gewährleistung R-SW, SW und Doku. auf DVD License Key auf USB Stick, 1-Sprachig (E) ablauffähig unter WIN7ENT SP1 64 bit/ Server 2008 R2 SP1 Referenz-HW: PC/PG zum Lizenz Modell siehe Produktinformation
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL5422-8XD15-0BT7 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL5422-8XD05-0BT7
Artikelbeschreibung SIMATIC SIPAT, Software Demo Version V5.0 Demo License für 180 Tage ohne Haftung u. Gewährleistung R-SW, SW und Doku. auf DVD License Key auf USB Stick, 1-Sprachig (E) ablauffähig unter WIN7ENT SP1 64 bit/ Server 2008 R2 SP1 Referenz-HW: PC/PG zum Lizenz Modell siehe Produktinformation
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6DL5422-8XD15-0BT7 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6DL5422-8XD15-0BT7
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC SIPAT, Software Demo Environment V5.1 SP2 Demo License für 60 Tage ohne Haftung u. Gewährleistung R-SW, SW auf USB Stick, License Key auf USB Stick, 1-Sprachig (E) ablauffähig unter Windows 10 Version 21H2, Windows Server 2022, Referenz-HW: PC/PG zum Lizenz Modell siehe Produktinformation ********************* Inhalt: 3x USB
Preisinformationen
Preisgruppe 288
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,600 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766749315
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7.A
Fabrikategruppe 4112
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;