Manometerblock Edelstahl 316 ¼?18 NPT, einfach wirkend mit Edelstahlmanometer IP54 (MPa, bar, psi) für SIPART PS2
Artikelnummer |
6DR4004-1QN |
Artikelbeschreibung |
Manometerblock Edelstahl 316 ¼?18 NPT, einfach wirkend mit Edelstahlmanometer IP54 (MPa, bar, psi) für SIPART PS2
|
Produktfamilie |
SIPART PS2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8V1 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,906 kg |
Verpackungsmaße |
124,00 x 127,00 x 74,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90329000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-5 |
Fabrikategruppe |
4765 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P2 |
Ursprungsland |
Polen |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 20.07.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-22-04-91 |
eClass |
14 |
27-22-04-91 |
eClass |
6 |
27-22-91-04 |
eClass |
7.1 |
27-22-91-04 |
eClass |
8 |
27-22-91-04 |
eClass |
9 |
27-22-91-04 |
eClass |
9.1 |
27-22-91-04 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|