SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7650-0VG68-0YX1
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC Process Control System Client auf Basis IPC427E (SSD); Core i5-6442EQ; 8 GB DDR4 2400SDRAM, SODIMM; 240 GB Solid-State Drive SATA; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) (Onboard); 4 X USB V3.0 (high Current); 24V DC Stromversorgung; Hutschienenmontage + Wandmontage (für Schiffbau); ohne PCIe opt. Laufwerk, FDD, Maus, Tastatur oder Monitor; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (EN/DE/FR/IT/SP/CH), 64bit;
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7650-0VG68-0YX1
Artikelbeschreibung SIMATIC Process Control System Client auf Basis IPC427E (SSD); Core i5-6442EQ; 8 GB DDR4 2400SDRAM, SODIMM; 240 GB Solid-State Drive SATA; 3x Gbit Ethernet (IE/PN) (Onboard); 4 X USB V3.0 (high Current); 24V DC Stromversorgung; Hutschienenmontage + Wandmontage (für Schiffbau); ohne PCIe opt. Laufwerk, FDD, Maus, Tastatur oder Monitor; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (EN/DE/FR/IT/SP/CH), 64bit;
Produktfamilie OS Client IPC427E
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 287
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,638 kg
Verpackungsmaße 23,10 x 34,40 x 16,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125201439
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4209
Geschäftsbereichskennzahl R336
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 20.12.2012
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-23-02-90
eClass 14 27-23-02-90
eClass 6 27-23-02-90
eClass 7.1 27-23-02-90
eClass 8 27-23-02-90
eClass 9 27-23-02-90
eClass 9.1 27-23-02-90
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;