SIMATIC PDM, Software Media Package V8.2 V8.2 SP1, Datenträger ohne Lizenz ohne Haftung u. Gewährleistung mit eingeschränkter Funktionalität (s.Produktinfo) R-SW, SW auf DVD, ohne Doku 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C) ablauffähig unter WIN7ULT/Server 2008 R2 Referenz-HW: PC/PG ******************************* Inhalt: 2x DVD
Hinweis
Artikelnummer |
6ES7658-3GX28-0YT8 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PDM, Software Media Package V8.2 V8.2 SP1, Datenträger ohne Lizenz ohne Haftung u. Gewährleistung mit eingeschränkter Funktionalität (s.Produktinfo) R-SW, SW auf DVD, ohne Doku 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C) ablauffähig unter WIN7ULT/Server 2008 R2 Referenz-HW: PC/PG ******************************* Inhalt: 2x DVD
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6ES7658-3GX88-0YT8 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC PDM, Software Software Media Package V9.3 Datenträger ohne Lizenz Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz ohne Haftung u. Gewährleistung mit eingeschränkter Funktionalität (s.Produktinfo) R-SW, SW auf USB, ohne Doku 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 Referenz-HW: PC/PG, ******************************* Inhalt: 2x USB |
Preisgruppe |
2SD |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,252 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621909215 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
4243 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
14 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|