SINUMERIK Bedientafelfront OP 010 10,4" TFT (640x 480), LED mit Folientasten Zubehör (Ersatzteil): 6FC5248-0AF00-0AA2 SINUMERIK Bedientafelfront ohne LCD-Einheit,kein Touchpad für SINUMERIK OP 010 6FC5203-0AF00-0AA3
Artikelnummer |
6FC5203-0AF00-0AA3 |
Artikelbeschreibung |
SINUMERIK Bedientafelfront OP 010 10,4" TFT (640x 480), LED mit Folientasten Zubehör (Ersatzteil): 6FC5248-0AF00-0AA2 SINUMERIK Bedientafelfront ohne LCD-Einheit,kein Touchpad für SINUMERIK OP 010 6FC5203-0AF00-0AA3
|
Produktfamilie |
SINUMERIK OP 010 mit LED-Backlight |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
710 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,448 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766500152 |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC62 |
Fabrikategruppe |
X0HH |
Geschäftsbereichskennzahl |
R211 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.07.2015 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-21-03 |
eClass |
14 |
27-24-21-03 |
eClass |
6 |
27-24-21-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-03 |
eClass |
8 |
27-24-21-03 |
eClass |
9 |
27-24-21-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-03 |
ETIM |
7 |
EC001422 |
ETIM |
8 |
EC001422 |
ETIM |
9 |
EC001422 |
|
|
|
|