SINUMERIK Dokumentation Überlassung zum Weiterverarbeiten Lieferung einer Lizenz gültig zur Nutzung an 1 Steuerung, Softwareoption Lieferung einer elektronischen Lizenz (PDF) ****************** E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6FC5395-0BP00-0XB0 |
Artikelbeschreibung |
SINUMERIK Dokumentation Überlassung zum Weiterverarbeiten Lieferung einer Lizenz gültig zur Nutzung an 1 Steuerung, Softwareoption Lieferung einer elektronischen Lizenz (PDF) ****************** E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
713 |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,035 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125543904 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC.DOK |
Fabrikategruppe |
5712 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R211 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 17.05.2021 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-24-21-94 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-94 |
ETIM |
7 |
EC001045 |
ETIM |
8 |
EC001045 |
ETIM |
9 |
EC001045 |
|
|
|
|