Digitaler Spannungsregler 6GC65; New TAPCON 230 Basic; Basis Spannungsreglerfunktion; Gehäuse 218 x 324 x 130 mm; Schalttafeleinbau; 5“ TFT Farbdisplay; Sprachvoreinstellung: EN; Kommunikationsschnittstelle LWL-ST 850nm; Stromversorgung 85-265 VAC/VDC; Kurzbedienungsanleitung; Hilfsspannung: DI 16- 110 VDC; Schwelle Binäreingänge: 55 - 82,5 V
Artikelnummer |
6GC6510-0AB10-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Digitaler Spannungsregler 6GC65; New TAPCON 230 Basic; Basis Spannungsreglerfunktion; Gehäuse 218 x 324 x 130 mm; Schalttafeleinbau; 5“ TFT Farbdisplay; Sprachvoreinstellung: EN; Kommunikationsschnittstelle LWL-ST 850nm; Stromversorgung 85-265 VAC/VDC; Kurzbedienungsanleitung; Hilfsspannung: DI 16- 110 VDC; Schwelle Binäreingänge: 55 - 82,5 V
|
Produktfamilie |
Digitaler Spannungsregler 6GC65 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
B10 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1320 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.10.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|