Power-Supply PS 791-2AC, AC/DC Netzteil, 10 W, IP65 (-40...+70° C), Eingang: AC 90... 240 V, Ausgang: DC 18 V, verwendbar nur in Verbindung mit SCALANCE W786; Lieferumfang: Betriebsanleitung, deutsch/englisch.
Artikelnummer |
6GK5791-2AC00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Power-Supply PS 791-2AC, AC/DC Netzteil, 10 W, IP65 (-40...+70° C), Eingang: AC 90... 240 V, Ausgang: DC 18 V, verwendbar nur in Verbindung mit SCALANCE W786; Lieferumfang: Betriebsanleitung, deutsch/englisch.
|
Produktfamilie |
Power Supply PS791-2DC und PS791-2AC |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5W3 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,299 kg |
Verpackungsmaße |
45,00 x 133,00 x 30,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169155649 |
UPC |
662643425505 |
Statistische Warennummer |
85044083 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2410 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|