Die Baugruppe DI-2114 mit Mikroprozessorunterstützung stellt 64 binäre Eingänge (8x8) mit einer Abtastung und Änderungsüberwachung im 1 ms Raster zur Verfügung. Eingabespannung: 110 VDC Achtung: links und rechts vom Steckplatz muss eine Isolierplatte montiert werden: 2 Stk. T12-001-- Isolierplatte Doppeleuropa 6MF13010CA010AA0, 8 Stk. T12-002-- Flachfeder Schirm(4 Stk pro Isolierplatte) 6MF13010CA020AA0
Artikelnummer |
6MF1013-0CB14-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Die Baugruppe DI-2114 mit Mikroprozessorunterstützung stellt 64 binäre Eingänge (8x8) mit einer Abtastung und Änderungsüberwachung im 1 ms Raster zur Verfügung. Eingabespannung: 110 VDC Achtung: links und rechts vom Steckplatz muss eine Isolierplatte montiert werden: 2 Stk. T12-001-- Isolierplatte Doppeleuropa 6MF13010CA010AA0, 8 Stk. T12-002-- Flachfeder Schirm(4 Stk pro Isolierplatte) 6MF13010CA020AA0
|
Produktfamilie |
Racks & Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
183 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,350 kg |
Verpackungsmaße |
25,80 x 38,40 x 15,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515710271 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85423111 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SICAM |
Fabrikategruppe |
1370 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.12.2013 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
14 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|