SINAMICS S120 Combi externe Lüfterbaugruppe Eingang: DC 20,4-28,8V Leistungsaufnahme: 18W Stromaufnahme: 0,8A LUFTVOLUMENSTROM: 290 cbm/h B: 258mm, H: 104mm, T: 86mm
Artikelnummer |
6SL3161-0EP00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS S120 Combi externe Lüfterbaugruppe Eingang: DC 20,4-28,8V Leistungsaufnahme: 18W Stromaufnahme: 0,8A LUFTVOLUMENSTROM: 290 cbm/h B: 258mm, H: 104mm, T: 86mm
|
Produktfamilie |
Externe Lüfterbaugruppe, Versteifungsbleche für Frame types A01 bis A07 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
751 |
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
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621166434 |
Statistische Warennummer |
84145925 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D21MC |
Fabrikategruppe |
9601 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Ungarn |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2015 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-91 |
eClass |
14 |
27-02-31-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-12 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-12 |
eClass |
8 |
27-02-91-12 |
eClass |
9 |
27-02-31-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-91 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|