Das Technologiemodul SITRANS FST070 ist ein Ultraschall- Durchflussmessumformer für die dezentrale SIMATIC ET 200SP. Der TM FST070 Durchflussmessumformer kann in der SIMATIC PCS 7 oder im TIA Portal über die Faceplates bedient werden. TM FST070 bietet eine echtzeitnahe Datenverarbeitung und die Anzeige aller Mess- und Statusdaten des Ultraschall- Durchflussmessers. Der TM FST070 arbeitet mit den FSS100, FSS200 und FSS300 Siemens Ultraschalldurchflussmesser zusammen. Die Durchflussmesser benötigen das FS DSL Interface
Artikelnummer |
7ME3448-6AA00-0BB1 |
Artikelbeschreibung |
Das Technologiemodul SITRANS FST070 ist ein Ultraschall- Durchflussmessumformer für die dezentrale SIMATIC ET 200SP. Der TM FST070 Durchflussmessumformer kann in der SIMATIC PCS 7 oder im TIA Portal über die Faceplates bedient werden. TM FST070 bietet eine echtzeitnahe Datenverarbeitung und die Anzeige aller Mess- und Statusdaten des Ultraschall- Durchflussmessers. Der TM FST070 arbeitet mit den FSS100, FSS200 und FSS300 Siemens Ultraschalldurchflussmesser zusammen. Die Durchflussmesser benötigen das FS DSL Interface
|
Produktfamilie |
Messumformer SITRANS FST070 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8FO |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623603757 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90269000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-3 |
Fabrikategruppe |
X016 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P3 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Dibortrioxid
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-04-16 |
eClass |
14 |
27-20-04-16 |
eClass |
6 |
27-20-04-16 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-16 |
eClass |
8 |
27-20-04-16 |
eClass |
9 |
27-20-04-16 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-16 |
|
|
|
|