7ND4461-.....-....
Product
Abbildung ähnlich
SIREC D400 - Displayrecorder Frontmasse 300 x 300 mm, fuer alle Anwendungen, Zykluszeit: 200 ms fuer mA,V,mV; 500 mS fuer TC/RTD/R, Rueckseite: Schnittstelle Ethernet; RS485; Schnittstelle USB; Frontseite: Slot fuer CF-Card; Schnittstelle USB
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7ND4461-.....-....
Artikelbeschreibung SIREC D400 - Displayrecorder Frontmasse 300 x 300 mm, fuer alle Anwendungen, Zykluszeit: 200 ms fuer mA,V,mV; 500 mS fuer TC/RTD/R, Rueckseite: Schnittstelle Ethernet; RS485; Schnittstelle USB; Frontseite: Slot fuer CF-Card; Schnittstelle USB
Produktfamilie SIREC D300 und SIREC D400
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 8S2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99I
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 8,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90308400
Listenkennzeichen (LKZ) MP20-5
Fabrikategruppe 4736
Geschäftsbereichskennzahl R3P2
Ursprungsland Mexiko
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 31.12.2016
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-21-02-04
eClass 14 27-21-02-04
eClass 6 27-21-02-04
eClass 7.1 27-21-02-04
eClass 8 27-21-02-04
eClass 9 27-21-02-04
eClass 9.1 27-21-02-04
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;