20 Kontakt Hochgeschwindigkeits- Auslösegerät 125 V DC Schnittstellen: händisches und elektronisches Rücksetzen händisches Rücksetzen mit Spulenüberwachung
Artikelnummer |
7PJ1524-1UC80-1CF0 |
Artikelbeschreibung |
20 Kontakt Hochgeschwindigkeits- Auslösegerät 125 V DC Schnittstellen: händisches und elektronisches Rücksetzen händisches Rücksetzen mit Spulenüberwachung
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7PJ15 - Schnelles Auslöserelais |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
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
80 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,600 kg |
Verpackungsmaße |
22,00 x 36,00 x 17,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1346 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.10.2019 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|