7SR1812-2NC77-0CA0
Product
Abbildung ähnlich
Solkor 7SR18 Differenzial- schutz, E6 Gehäusegröße, 3 Binäreingänge, 5 Binär- ausgänge, 10 LEDs + 6 Tasten mit LED, Messeingang: 4 CTs (1 A/5 A), 3 VTs (40-160 V), 24-250 VDC, 100 / 230 VAC, Binäreingangsschwellwert 88 VDC, Signal: Glasfaserlink (1300 nm) (LC-Steckverbinder) 40 km, Kommunikationsschnittstelle: USB Frontseite, RS485 Rückseite, Ethernet RJ45, elektrisch (x2) Rückseite, IEC 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (von Benutzer wählbar) + IEC 61850, Schutzfunktions- pakete: Standardausführung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SR1812-2NC77-0CA0
Artikelbeschreibung Solkor 7SR18 Differenzial- schutz, E6 Gehäusegröße, 3 Binäreingänge, 5 Binär- ausgänge, 10 LEDs + 6 Tasten mit LED, Messeingang: 4 CTs (1 A/5 A), 3 VTs (40-160 V), 24-250 VDC, 100 / 230 VAC, Binäreingangsschwellwert 88 VDC, Signal: Glasfaserlink (1300 nm) (LC-Steckverbinder) 40 km, Kommunikationsschnittstelle: USB Frontseite, RS485 Rückseite, Ethernet RJ45, elektrisch (x2) Rückseite, IEC 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (von Benutzer wählbar) + IEC 61850, Schutzfunktions- pakete: Standardausführung
Produktfamilie Reyrolle 7SR18 Solkor - 4xI, 0/3xV
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 4,260 kg
Verpackungsmaße 0,256 x 0,39 x 0,262
Verpackungsmaße Einheit M
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515728870
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1341
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 04.03.2015
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Dokumente werden geladen...
;