ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E6, 4 CT, 8 LEDS, 9 BINARY INPUTS/8 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR F/O ST CONNECTORS (X2) AND IRIG-B IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR10, 7SR11, 7SR51
Artikelnummer |
7SR2102-1.A21-0CA0 |
Artikelbeschreibung |
ARGUS-M NONDIRECT. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E6, 4 CT, 8 LEDS, 9 BINARY INPUTS/8 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5A, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR F/O ST CONNECTORS (X2) AND IRIG-B IEC 60870-5-103 AND MODBUS RTU (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR210 Argus - 4xI, ungerichtet |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 31.12.2023 |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR10, 7SR11, 7SR51
|
Preisgruppe |
184 |
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
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,500 kg |
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
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1341 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.10.2010 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|