7SR2423-2NA87-0CA0
Product
Abbildung ähnlich
Transformer Differential- Schutz (Duobias- M) Gehäuse E10, 6 Str.Wdl., 2 ES/EDS Str. Wdl., 1 Spg.Wdl. 19 BE / 14 BA, 24 LEDs Messeingänge: 1/5A, 40 bis 160V, 50/60HZ Hilfsspannung DC 24 - 250V / AC 100- 230V Schwelle Binäreingang: 88V DC USB-Schnittstelle vorn, RS485 Schnittstelle hinten, + optische Ethernet Duplex Protokoll: IEC 60870-5-103 und Modbus RTU und DNP 3.0 (einstellbar) und IEC 61850 Schutzfunktion: Standard Version + Option C
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR54
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7SR2423-2NA87-0CA0
Artikelbeschreibung Transformer Differential- Schutz (Duobias- M) Gehäuse E10, 6 Str.Wdl., 2 ES/EDS Str. Wdl., 1 Spg.Wdl. 19 BE / 14 BA, 24 LEDs Messeingänge: 1/5A, 40 bis 160V, 50/60HZ Hilfsspannung DC 24 - 250V / AC 100- 230V Schwelle Binäreingang: 88V DC USB-Schnittstelle vorn, RS485 Schnittstelle hinten, + optische Ethernet Duplex Protokoll: IEC 60870-5-103 und Modbus RTU und DNP 3.0 (einstellbar) und IEC 61850 Schutzfunktion: Standard Version + Option C
Produktfamilie Reyrolle 7SR242 Duobias - 8xI 1xU, 2-Wicklungstransformator
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 31.12.2023
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR54
Preisinformationen
Preisgruppe 184
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 7,100 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515641094
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1341
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland India
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 15.10.2010
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Dokumente werden geladen...
;