Sicharge D Kompakt-Ladegerät IEC Grundtyp (Installierte Leistung) 360 kW mit DC-Basiszähler LINKER Ausgang, CCS2, 5m, 500A flüssigkeitsgekühlt RECHTER Ausgang, CCS2, 5m, 500A flüssigkeitsgekühlt ohne Kabelmanagement ohne vorbereiteten Dispenser Abgang Low-Flex Standardfarbe ohne AC-Ladebuchse/Meter, ohne Not-Aus-Taster mit RFID-Lesegerät; mit Kredit Kartenterminal Worldline Valina
Artikelnummer |
8EM5007-1CC02-1AH1 |
Artikelbeschreibung |
Sicharge D Kompakt-Ladegerät IEC Grundtyp (Installierte Leistung) 360 kW mit DC-Basiszähler LINKER Ausgang, CCS2, 5m, 500A flüssigkeitsgekühlt RECHTER Ausgang, CCS2, 5m, 500A flüssigkeitsgekühlt ohne Kabelmanagement ohne vorbereiteten Dispenser Abgang Low-Flex Standardfarbe ohne AC-Ladebuchse/Meter, ohne Not-Aus-Taster mit RFID-Lesegerät; mit Kredit Kartenterminal Worldline Valina
|
Produktfamilie |
ohne Kabelmanagement |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
199 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
540,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623813118 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85044060 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HA40.9 |
Fabrikategruppe |
G305 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U263 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.12.2020 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-47-01 |
eClass |
14 |
27-14-47-01 |
eClass |
9 |
27-14-47-01 |
eClass |
9.1 |
27-14-47-01 |
ETIM |
7 |
EC002883 |
ETIM |
8 |
EC002883 |
ETIM |
9 |
EC002883 |
|
|
|
|