SIVACON, Dach, für Eckschrank, IP40, T: 400 mm, verzinkt
Artikelnummer |
8MF1004-2UE10-0A |
Artikelbeschreibung |
SIVACON, Dach, für Eckschrank, IP40, T: 400 mm, verzinkt
|
Produktfamilie |
Komponenten und Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14V |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,900 kg |
Verpackungsmaße |
600,00 x 1800,00 x 400,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869544786 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
94039910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
3799 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.09.2016 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-18-24-05 |
eClass |
14 |
27-18-24-05 |
eClass |
6 |
27-18-24-05 |
eClass |
7.1 |
27-18-24-05 |
eClass |
8 |
27-18-24-05 |
eClass |
9 |
27-18-24-05 |
eClass |
9.1 |
27-18-24-05 |
ETIM |
7 |
EC000744 |
ETIM |
8 |
EC000744 |
ETIM |
9 |
EC000744 |
|
|
|
|