SlimLine Leuchte mit Bewegungsmelder SL 025 ohne Steckdose, ohne Magnet
Artikelnummer |
8MF5910-2A |
Artikelbeschreibung |
SlimLine Leuchte mit Bewegungsmelder SL 025 ohne Steckdose, ohne Magnet
|
Produktfamilie |
Kompakt-/ Slimline-Leuchten |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14V |
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
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,456 kg |
Verpackungsmaße |
97,00 x 390,00 x 59,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169686877 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
94054940 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
5847 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2010 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-18-28-08 |
eClass |
14 |
27-18-28-08 |
eClass |
6 |
27-18-92-41 |
eClass |
7.1 |
27-18-92-41 |
eClass |
8 |
27-18-92-41 |
eClass |
9 |
27-18-92-41 |
eClass |
9.1 |
27-18-92-41 |
ETIM |
7 |
EC000321 |
ETIM |
8 |
EC000321 |
ETIM |
9 |
EC000321 |
|
|
|
|