8US1923-5AA00
Product
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter 2-polig für Schienen 12x 5 (10)-30x 5 (10) Befestigung außenliegend Breite: 20mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8US1923-5AA00
Artikelbeschreibung SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter 2-polig für Schienen 12x 5 (10)-30x 5 (10) Befestigung außenliegend Breite: 20mm
Produktfamilie Sammelschienensysteme
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 14O
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,110 kg
Verpackungsmaße 60,00 x 171,00 x 32,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 10
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209659896
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85472000
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5888
Geschäftsbereichskennzahl P360
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.09.2005
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-40-06-07
eClass 14 27-40-06-07
eClass 6 27-40-06-07
eClass 7.1 27-40-06-07
eClass 8 27-40-06-07
eClass 9 27-40-06-07
eClass 9.1 27-40-06-07
ETIM 7 EC001166
ETIM 8 EC001166
ETIM 9 EC001166
UNSPSC 15 39-13-17-01
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;