SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Einzelkomponente Stator PN = 64,4KW, NN = 750U/MIN MN = 820NM, NMAX = 3500U/MIN ZK 600V, IP00, Wasserkühlung Vergossene Wicklung VollschutzPTC,PT1000 Standardkühlmantel Sonderleitung X35: Leitungslänge 3,5M Leitungsabgang am großen Kühlmanteldurchmesser
Artikelnummer |
1FE1147-8WS31-8BW8-Z X35 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Einzelkomponente Stator PN = 64,4KW, NN = 750U/MIN MN = 820NM, NMAX = 3500U/MIN ZK 600V, IP00, Wasserkühlung Vergossene Wicklung VollschutzPTC,PT1000 Standardkühlmantel Sonderleitung X35: Leitungslänge 3,5M Leitungsabgang am großen Kühlmanteldurchmesser
|
Produktfamilie |
Einbaumotoren 1FE1 synchron für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
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
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
124,000 kg |
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
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD91.14 |
Fabrikategruppe |
9634 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-24-91 |
eClass |
1400 |
27-02-24-91 |
eClass |
600 |
27-02-91-90 |
eClass |
710 |
27-02-91-90 |
eClass |
800 |
27-02-91-90 |
eClass |
900 |
27-02-24-91 |
eClass |
910 |
27-02-24-91 |
ETIM |
700 |
EC001857 |
ETIM |
800 |
EC001857 |
ETIM |
900 |
EC001857 |
|
|
|
|