1FG1510-5ZF14-2AB2-Z D14+E12+J2R+K06+N32+N50+P20+X01+Y84
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS S-1FG1 Getriebemotor Kegelradgetriebe K89 Motortyp CT 600V AH80 Mmax=37 Hohlwelle mit Passfedernut H50 Fußausführung Übersetzung: 102.63 N1max=4500U/min N2max=44U/min, M2max=1610Nm D14=Einbaulage M4-A E12=Rotationswinkel Y-Achse 60° J2R=SonderRes. 2-polig M23 o. P K06=Öl CLP VG220 N32=Federkraftbremse M2BR=22Nm N50=Leistungsst. 8-pol., PT1000 P20=Kunden-Zusatzschild N506650 X01=Farbton RAL 9005 tiefschwarz Y84=Typenschild Kundenangaben Kundenspezifischer Motor gemaess SMR-105-2015, Pos. 5
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FG1510-5ZF14-2AB2-Z D14+E12+J2R+K06+N32+N50+P20+X01+Y84
Artikelbeschreibung SIMOTICS S-1FG1 Getriebemotor Kegelradgetriebe K89 Motortyp CT 600V AH80 Mmax=37 Hohlwelle mit Passfedernut H50 Fußausführung Übersetzung: 102.63 N1max=4500U/min N2max=44U/min, M2max=1610Nm D14=Einbaulage M4-A E12=Rotationswinkel Y-Achse 60° J2R=SonderRes. 2-polig M23 o. P K06=Öl CLP VG220 N32=Federkraftbremse M2BR=22Nm N50=Leistungsst. 8-pol., PT1000 P20=Kunden-Zusatzschild N506650 X01=Farbton RAL 9005 tiefschwarz Y84=Typenschild Kundenangaben Kundenspezifischer Motor gemaess SMR-105-2015, Pos. 5
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 769
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 74,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015220
Listenkennzeichen (LKZ) D41
Fabrikategruppe 5685
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 18.09.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-02-26-02
eClass 1400 27-02-26-02
eClass 600 27-02-26-02
eClass 710 27-02-26-02
eClass 800 27-02-26-02
eClass 900 27-02-26-02
eClass 910 27-02-26-02
ETIM 700 EC001851
ETIM 800 EC001851
ETIM 900 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;