1FL6024-2AF21-1MH1
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,1 kW; NN=3000 U M0=0,32 Nm; MN=0,32 Nm Achs- höhe 20 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit glatte Welle Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit passender Öldichtung zu Antrieb V90
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FL6024-2AF21-1MH1
Artikelbeschreibung SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,1 kW; NN=3000 U M0=0,32 Nm; MN=0,32 Nm Achs- höhe 20 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit glatte Welle Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit passender Öldichtung zu Antrieb V90
Produktfamilie Servomotoren 1FL6 für SINAMICS V90
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe DMS
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,860 kg
Verpackungsmaße 182,00 x 316,00 x 170,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948675441
UPC 887621925055
Statistische Warennummer 85015100
Listenkennzeichen (LKZ) NC81
Fabrikategruppe 3585
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;