SIMOTICS T Torque-Motor; Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor; äußerer Kühlmantel; axialer Leitungsabgang Leistungsleitung 0,5m mit MIT Stecker Gr. 1,5; Signalleitung 0,5m mit Stecker M17; Durchm. 385mm; Länge 110mm; max. Moment 710Nm; max. Drehzahl 650U/min; max. Strom 100A eff; mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000