SIMOTICS SD Niederspannungsmotor, IEC Käfigläufer,eigenbelüftet,IP55 Wärmeklasse 155(F) gemäß 130(B) IE3, Graugussgehäuse 4-polig * FS280M * 90 kW(50 Hz) Der Kauf dieses Produkts unterliegt ausschließlich den Innomotics-AGB, die Sie unter https://www.innomotics.com/hub/ de/ terms-and-conditions finden.
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1LE7503-2DB2.-.... |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS SD Niederspannungsmotor, IEC Käfigläufer,eigenbelüftet,IP55 Wärmeklasse 155(F) gemäß 130(B) IE3, Graugussgehäuse 4-polig * FS280M * 90 kW(50 Hz) Der Kauf dieses Produkts unterliegt ausschließlich den Innomotics-AGB, die Sie unter https://www.innomotics.com/hub/ de/ terms-and-conditions finden.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
3C0 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
N-W----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
42 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
670,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015310 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D81.1-NL/IEC |
Fabrikategruppe |
2683 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P113 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|