XP MOTOR TYPE: 1AV2073B Niederspannungsmotor, IEC Käfigläufer, eigengekühlt, IP65 Wärmeklasse 155(F) nach 130(B) Aluminiumgehäuse High Efficiency IE2 4-polig * Baugr. 71M * 0,37kW (50Hz) 0,43kW (60Hz) Ausführung für Zone 21 sowie Zone 22 bei leitfähigem Staub Standardfarbe RAL 7030, sofern über eine Kurzangabe keine andere Farbe gewählt wird. Die Vermarktung dieses Produkts unterliegt ausschließlich den AGB von Innomotics, siehe https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1MB1011-0CB3.-.... |
Artikelbeschreibung |
XP MOTOR TYPE: 1AV2073B Niederspannungsmotor, IEC Käfigläufer, eigengekühlt, IP65 Wärmeklasse 155(F) nach 130(B) Aluminiumgehäuse High Efficiency IE2 4-polig * Baugr. 71M * 0,37kW (50Hz) 0,43kW (60Hz) Ausführung für Zone 21 sowie Zone 22 bei leitfähigem Staub Standardfarbe RAL 7030, sofern über eine Kurzangabe keine andere Farbe gewählt wird. Die Vermarktung dieses Produkts unterliegt ausschließlich den AGB von Innomotics, siehe https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
|
Produktfamilie |
Explosionsgeschützte Motoren INNOMOTICS XP |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
3X1 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
N-W----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
GG_LD |
Fabrikategruppe |
5145 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P113 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|