SIMOTICS M Kompakt-Synchronmotor 500RPM, 5.95kW, 114Nm, 13.15A Wasserkühlung Schutzart IP65 Encoder IC2048S/R Bauform IM B35 Welle mit Passfeder Lagerausführung: Standard mit Festlager Temp.-Sensor Pt1000 K23: Sonderanstrich Worldwide K5B: Sonderwicklung V91: Wellenende 48x 82mm 1FT6-kompatibel X53: Farbanstrich in RAL7035 (lichtgrau) Y84: Kundenangabe auf dem Leistungsschild kundenspez. Ausführung
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1PH8131-2MZ23-2BA2-Z K23+K5B+V91+X53+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Synchronmotor 500RPM, 5.95kW, 114Nm, 13.15A Wasserkühlung Schutzart IP65 Encoder IC2048S/R Bauform IM B35 Welle mit Passfeder Lagerausführung: Standard mit Festlager Temp.-Sensor Pt1000 K23: Sonderanstrich Worldwide K5B: Sonderwicklung V91: Wellenende 48x 82mm 1FT6-kompatibel X53: Farbanstrich in RAL7035 (lichtgrau) Y84: Kundenangabe auf dem Leistungsschild kundenspez. Ausführung
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
102,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125305342 |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
5690 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|