1PH8133-1SG02-3MA1-Z Q53
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2300RPM, 22,5kW, 93Nm, 44A, 400V Fremdbelüftung; Luftrichtung DE--> NDE; Schutzart IP55 Inkrementalgeber 19 Bit ohne Kommutierungslage (Encoder IN19DQ) mit Drive-CLiQ-Schnittstelle Typ: GEL2444K Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Hohlwelle, Lagerausf.: High Performance; KL-Kast. (oben); Leitungseinf. Rechts; Signalanschluss DE Q53: kundenspez. Wellenausfuehrung und Wuchtscheiben UND WUCHTSCHEIBEN
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8133-1SG02-3MA1-Z Q53
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2300RPM, 22,5kW, 93Nm, 44A, 400V Fremdbelüftung; Luftrichtung DE--> NDE; Schutzart IP55 Inkrementalgeber 19 Bit ohne Kommutierungslage (Encoder IN19DQ) mit Drive-CLiQ-Schnittstelle Typ: GEL2444K Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Hohlwelle, Lagerausf.: High Performance; KL-Kast. (oben); Leitungseinf. Rechts; Signalanschluss DE Q53: kundenspez. Wellenausfuehrung und Wuchtscheiben UND WUCHTSCHEIBEN
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 109,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015230
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 9695
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.11.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-02-26-01
eClass 1400 27-02-26-01
eClass 600 27-02-26-01
eClass 710 27-02-26-01
eClass 800 27-02-26-01
eClass 900 27-02-26-01
eClass 910 27-02-26-01
ETIM 700 EC001851
ETIM 800 EC001851
ETIM 900 EC001851
UNSPSC 1500 26-10-11-14
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;